Description de l'article/illustrations du produit

Anneau de levage articulé 360 degrés Classe de résistance 10
  • Anneau de levage articulé 360 degrés Classe de résistance 10
DescriptionMatière :Anneau et support rotatif en acier.
Vis et douille en acier.
Finition :Anneau et support rotatif forgés et traités haute résistance. Détection électromagnétique des fissures à 100 %, revêtement plastique jaune.
Vis de classe de résistance 10.9. Détection électromagnétique de fissures à 100 %.
Douille galvanisée.
Nota :L'anneau rotatif est rabattable et orientable à 360°, il supporte toute la charge quelle que soit la direction de traction. Un ressort intégré maintient l'anneau dans toutes les positions. La capacité de charge nominale est indiquée de manière visible sur l'anneau. Elle se réfère au cas de charge le moins favorable (voir le tableau). La force d'essai s'élève à 2,5 fois la capacité de charge admissible. Avec vis hexagonale imperdable mais démontable. Les anneaux sont conformes à la directive machines et testé BG.Plage de température :de -40 °C à 100 °C = 100% de la capacité de charge
jusqu'à 200 °C = 85 % de la capacité de charge
jusqu'à 250 °C = 80 % de la capacité de charge
jusqu'à 350 °C = 75 % de la capacité de charge

Les valeurs de charge indiquées s'appliquent pour une profondeur de vissage minimale de 1,5 fois le diamètre nominal du filetage en acier avec une résistance à la traction minimale de 363 N/mm²
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07725 Anneau de levage articulé 360 degrés Classe de résistance 10 403 kB

Dessins

Anneau de levage articulé 360 degrés Classe de résistance 10
Anneau de levage articulé 360 degrés Classe de résistance 10

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1BB1B2HH1LSSWSW1Charge
admissible
max. kg
Couple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
07725-08016M8243555308535111061330030 50,57 €
07725-10021M10243555308536161061763060 51,92 €
07725-12024M123137573398441813,58191000100 59,60 €
07725-16029M163137573398462413,510241500150 69,98 €
07725-20036M2045548250140573416,512302500250 86,24 €
07725-24041M2445548250140593616,514364000400 88,50 €
07725-30053M3059659960170814822,517465000500 165,70 €
07725-36060M3659659960172765522,522557000700 174,73 €