Description de l'article/illustrations du produit

Anneau de levage
  • Anneau de levage
  • Anneau de levage
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 5), d’un contrôle visuel. Chaque anneau de levage est accompagné d’une fiche technique de sécurité pour l’installation. Ne pas utiliser de rondelles entretoises entre la surface d’appui et la bride de la douille. Les vis sont à serrer au couple indiqué, elles doivent être contrôlées et resserrées à intervalles réguliers. Après le montage, il faut vérifier si l’anneau pivote et tourne librement dans tous les sens. Soulever avec précaution et éviter les chocs !
Ne dépasser sous aucun prétexte la charge admissible poinçonnée sur l’anneau.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07730 Anneau de levage 277 kB

Dessins

Anneau de levage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

DD1ABHLRSCharge
admissible
max. kg
Couple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
07730-08StandardM81946,72267,812,510,99,74009,81 102,87 €
07730-10StandardM101946,72267,817,510,99,745016,7 106,35 €
07730-12StandardM1238,189,4461231922,419105037,3 126,71 €
07730-16StandardM1638,189,4461232922,419190080,4 126,71 €
07730-201StandardM2038,189,4461233422,4192150133 129,10 €
07730-20StandardM2058,7130,6701633235,625,43000133 289,11 €
07730-24StandardM2458,7130,6701633735,625,44200304 289,11 €
07730-30StandardM3081165,190221,74644,531,77000588 531,84 €
07730-36StandardM36106,4217,2115316,76857,244,411000981 681,47 €
07730-42StandardM42106,4217,2115316,76857,244,412500981 789,55 €
07730-48StandardM48106,4217,2115316,78857,244,413500981 906,02 €
07730-112longM1238,189,446170,71922,419105037,3 154,59 €
07730-116longM1638,189,446170,72922,419190080,4 154,59 €
07730-1201longM2038,189,446170,73422,4192150133 154,59 €
07730-120longM2058,7130,6702063235,625,43000133 299,93 €
07730-124longM2458,7130,6702063735,625,44200304 299,93 €