Description de l'article/illustrations du produit

Anneau de levage avec revêtement Envirolox®
  • Anneau de levage avec revêtement Envirolox®
  • Anneau de levage avec revêtement Envirolox®
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Anneau : revêtu Envirolox®.
Rondelle : bichromaté.
Nota :Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 5) d’un contrôle visuel. Le nouveau revêtement de protection Envirolox® procure une meilleure protection contre les conditions d’environnement sévères.
Applications possibles : Atmosphère corrosive, comme p. ex. dans le transport maritime, dans l’industrie chimique etc.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07735 Anneau de levage avec revêtement Envirolox® 226 kB

Dessins

Anneau de levage avec revêtement Envirolox®

Sélection/filtre d'articles

RéférenceABD

D1HLRSCharge
admissible
max. kg
Couple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
07735-0846,722M81967,812,510,99,74009,81 149,97 €
07735-1046,722M101967,817,510,99,745016,7 153,02 €
07735-1289,446M1238,1121,41922,419105037,3 196,95 €
07735-1689,446M1638,1121,42922,419190080,4 194,39 €
07735-2089,446M2038,1121,43422,4192150133 198,04 €
07735-120130,670M2058,7165,63235,625,43000133 415,08 €
07735-24130,670M2458,7165,63735,625,44200304 423,92 €
07735-30165,190M3081221,74644,531,77000588 659,93 €