Description de l'article/illustrations du produit

Anneau de levageà traction latérale
  • Anneau de levageà traction latérale
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 5), d’un contrôle visuel. Chaque anneau de levage est accompagné d’une fiche technique de sécurité pour l’installation. Ne pas utiliser de rondelles entretoises entre la surface d’appui et la bride de la douille.
Les vis sont à serrer au couple indiqué, elles doivent être contrôlées et resserrées à intervalles réguliers. Après le montage, il faut vérifier si l’anneau pivote et tourne librement dans tous les sens. Soulever avec précaution et éviter les chocs !
Ne dépasser sous aucun prétexte la charge admissible poinçonnée sur l’anneau.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07752 Anneau de levageà traction latérale 135 kB

Dessins

Anneau de levageà traction latérale

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1BB1DD1HH1H2H3LL1RSSWCouple
de serrage
Nm
Charge
admissible
max. kg
CAOAcc.PrixCommander
07752-0812,712,725,444,5M815,815,823,81,67,275,452,425,47,964,2325 37,57 €
07752-1012,712,725,444,5M1015,819,823,81,67,275,452,425,47,966500 54,51 €
07752-1219,823,841,350,8M1225,423,840,1211,1120,782,638,112,71020725 79,16 €
07752-1619,823,841,350,8M1625,431,840,1211,1120,782,638,112,710401400 90,47 €
07752-2019,823,841,350,8M2025,439,740,1211,1120,782,638,112,710702290 143,01 €