Description de l'article/illustrations du produit

Anneau de levage rotatif
  • Anneau de levage rotatif
  • Anneau de levage rotatif
DescriptionMatière :Acier de traitement ou Inox.Finition :Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota concernant l'anneau de levage rotatif :Ne pas utiliser des rondelles entretoises entre la surface d’appui et la bride de la douille. Respecter le diamètre de lamage maximal (D2) de protection du filetage. Les vis sont à serrer au couple indiqué, elles doivent être contrôlées et resserrées à intervalles réguliers. Après le montage, il faut vérifier si l’anneau pivote et tourne librement dans tous les sens. Soulever avec précaution et éviter les chocs !
Ne dépasser sous aucun prétexte la charge admissible poinçonnée sur l’anneau en U.
Renseignement Clé de montage :- Insérer la clé de montage dans les alésages de l’anneau de levage.
- A l’aide d’une clé dynamométrique, serrer l’anneau de levage au couple indiqué.
- Respecter le diamètre de lamage maximal de protection du filetage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07770 Anneau de levage rotatif 299 kB

Dessins

Anneau de levage rotatif

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

BB1D

D1D2D3HH1H2LL1L2R1SCharge
admissible
max. kg
Couple de
serrage recommandé
en Nm
assorti à l'anneau
de levage
Référence
CAOAcc.PrixCommander
07770-10acier66,7-M1019,11344,527,81,217,914,650,816,312,77,95001007770-101  80,25 €
07770-12acier66,7-M1219,11644,527,81,217,919,150,816,312,77,97002507770-101  80,25 €
07770-16acier96,870M1622,21963,538,50,822,623,888,923,1-12,715005007770-201  94,73 €
07770-20acier96,870M2025,42263,538,50,822,630,288,923,1-12,720008007770-201  118,64 €
07770-110acier inoxydable66,7-M1019,11344,527,81,217,914,650,816,312,77,92501007770-101  257,87 €
07770-112acier inoxydable66,7-M1219,11644,527,81,217,919,150,816,312,77,93502507770-101  249,96 €
07770-116acier inoxydable96,870M1622,21963,538,50,822,623,888,923,1-12,77505007770-201  310,61 €
07770-120acier inoxydable96,870M2025,42263,538,50,822,630,288,923,1-12,710008007770-201  373,05 €
Référence

L1L2L3SWSW1CAOAcc.PrixCommander
07770-1011416,317,5241/4´´ 26,04 €
07770-20116,523,128,6323/8´´ 35,91 €