Description de l'article/illustrations du produit

Anneau de levage rotatif
  • Anneau de levage rotatif
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 5), d’un contrôle visuel. Chaque anneau de levage est accompagné d’une fiche technique de sécurité pour l’installation. Ne pas utiliser de rondelles entretoises entre la surface d’appui et la bride de la douille. Les vis sont à serrer au couple indiqué, elles doivent être contrôlées et resserrées à intervalles réguliers. Après le montage, il faut vérifier si l’anneau pivote et tourne librement dans tous les sens. Soulever avec précaution et éviter les chocs ! Ne dépasser sous aucun prétexte la charge admissible poinçonnée sur l’anneau.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07774 Anneau de levage rotatif 213 kB

Dessins

Anneau de levage rotatif

Sélection/filtre d'articles

Référence

BB1DD1D2HH1H2H3H4LSSWCharge
admissible
max. kg
Couple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
07774-0825,457,2M812,738,11291,362,78,71,225,46,31940010 105,10 €
07774-1025,457,2M1012,738,11591,362,78,71,225,46,31945017 110,21 €
07774-1250,8112,7M1225,476,218161,9101,614,31,638,11932105037 125,55 €
07774-1650,8112,7M1625,476,224161,9101,614,31,638,11932190080 133,48 €
07774-2050,8112,7M2025,476,230161,9101,614,31,638,119322150134 140,71 €