Description de l'article/illustrations du produit

Anneau de levageà traction latérale
  • Anneau de levageà traction latérale
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 5), d’un contrôle visuel. Grâce à sa construction plate et légère, ce type d’anneau de levage se manipule plus aisément que d’autres versions plus encombrantes. En fonction de la version retenue, une clé à fourche ou une clé à six pans suffit pour le montage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07775 Anneau de levageà traction latérale 234 kB

Dessins

Anneau de levageà traction latérale

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1BB1DD1HH1H2H3LL1RSSWSix pans creuxCharge
admissible
max. kg
CAOAcc.PrixCommander
07775-0813132544M8211633314765225819-325 145,19 €
07775-1013132544M10212033314765225819-500 145,19 €
07775-1222194451M12352448421110753813326725 175,66 €
07775-1622194451M163532484211107538133281400 167,87 €
07775-2029255767M20484059626145102511644102290 228,93 €