Description de l'article/illustrations du produit

Anneau de levage à brocheautobloquante, inox
  • Anneau de levage à brocheautobloquante, inox
  • Anneau de levage à brocheautobloquante, inox
  • Anneau de levage à brocheautobloquante, inox
  • Anneau de levage à brocheautobloquante, inox
DescriptionMatière :Corps inox 1.4542.
Manille inox 1.4571.
Bouton pression en aluminium.
Finition :Corps traité.Nota :Équipés d’une manille mobile, les anneaux de levage à broche constituent un outil de levage rapide et simple à manier.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les billes. Lorsque l'on relâche le bouton pression, les billes se bloquent.
– Anti-corrosion et résistant aux intempéries.
– Corps à haute résistance, trempé, et par conséquent extrêmement résistant.
– Certifié par l’organisme de contrôle technique TÜV.

Indications X min., F1, F2 et F3 avec un coefficient de sécurité de 5.
Plage de température :max. +250 °C.Accessoires :Douilles de fixation 07781.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07780 Anneau de levage à brocheautobloquante, inox 375 kB

Dessins

Anneau de levage à brocheautobloquante, inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1

D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8X
min.
X
max.
Alésage logement
H11
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CAOAcc.PrixCommander
07780-12108X1089,3521,5108.7525,73627304987,51,5581.51,20.5  131,47 €
07780-12108X1589,3521,5158.7525,73627304987,51,51081.51,20.5  131,47 €
07780-12108X2589,3521,5258.7525,73627304987,51,51581.51,20.5  131,47 €
07780-12108X3589,3521,5358.7525,73627304987,51,51581.51,20.5  131,47 €
07780-12110X151011,721,51510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  137,37 €
07780-12110X251011,721,52510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  137,37 €
07780-12110X351011,721,53510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  137,37 €
07780-12110X501011,721,55010,225,73627304987,51,510102,72,42,1  137,37 €
07780-12112X151214,221,5151125,73627304987,51,510123,53,22,8  146,66 €
07780-12112X251214,221,5251125,73627304987,51,515123,53,22,8  146,66 €
07780-12112X351214,221,5351125,73627304987,51,515123,53,22,8  146,66 €
07780-12112X501214,221,5501125,73627304987,51,515123,53,22,8  146,66 €
07780-12516X251618,6252515,13144,527304992,81,515164,84,54,1  164,96 €
07780-12516X501618,6255015,13144,527304992,81,535164,84,54,1  164,96 €
07780-12516X751618,6257515,13144,527304992,81,540164,84,54,1  164,96 €
07780-13020X502024,5305019,736,55232,636561141,52520108,56,5  198,52 €
07780-13020X752024,5307519,736,55232,636561141,53020108,56,5  201,25 €