Description de l'article/illustrations du produit

Anneau de levage à brocheautobloquante
  • Anneau de levage à brocheautobloquante
  • Anneau de levage à brocheautobloquante
  • Anneau de levage à brocheautobloquante
DescriptionMatière :Acier.
Bouton pression en aluminium.
Finition :Acier phosphaté au manganèse.Nota :L‘anneau de levage à broche autobloquante est équipé d‘une manille mobile : Il constitue un outil de levage rapide et simple à manier. Presser le bouton pour déverrouiller les billes de la broche et le relâcher pour obtenir un verrouillage sûr.
– anti-corrosion

Certifié par l‘organisme de contrôle technique TÜV.

Indications X min., F1, F2 et F3 avec un coefficient de sécurité de 5.
Plage de température :max. +250 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07780 Anneau de levage à brocheautobloquante 373 kB

Dessins

Anneau de levage à brocheautobloquante

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8X
min.
X
max.
Alésage logement
H11
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CAOAcc.PrixCommander
07780-2108X1089,3521,5108,7525,73627304987,51,5581,51,20,5  71,46 €
07780-2108X1589,3521,5158,7525,73627304987,51,51081,51,20,5  71,46 €
07780-2108X2589,3521,5258,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  71,46 €
07780-2108X3589,3521,5358,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  71,46 €
07780-2110X151011,721,51510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  79,35 €
07780-2110X251011,721,52510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  79,35 €
07780-2110X351011,721,53510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  79,35 €
07780-2110X501011,721,55010,225,73627304987,51,510102,72,42,1  79,35 €
07780-2112X151214,221,5151125,73627304987,51,510123,53,22,8  86,28 €
07780-2112X251214,221,5251125,73627304987,51,515123,53,22,8  86,28 €
07780-2112X351214,221,5351125,73627304987,51,515123,53,22,8  86,28 €
07780-2112X501214,221,5501125,73627304987,51,515123,53,22,8  86,28 €
07780-2516X251618,6252515,13144,527304992,81,515164,84,54,1  95,54 €
07780-2516X501618,6255015,13144,527304992,81,535164,84,54,1  95,54 €
07780-2516X751618,6257515,13144,527304992,81,540164,84,54,1  95,54 €
07780-2520X502024,5305019,736,55232,636561141,52520108,56,5  116,78 €
07780-2520X752024,5307519,736,55232,636561141,53020108,56,5  123,01 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Anneau de levage à broche autobloquante
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40