Description de l'article/illustrations du produit

Anneau de levage à broche autobloquante en Inox
  • Anneau de levage à broche autobloquante en Inox
  • Anneau de levage à broche autobloquante en Inox
  • Anneau de levage à broche autobloquante en Inox
DescriptionMatière :Boulon et manille : Inox 1.4542.
Bouton pression : Inox 1.4305.
Billes : Inox 1.4125.
Ressort de pression : Inox 1.4310.
Finition :Boulon et billes : trempés et passivés.Nota :Anneau de levage à broche à bille, facile et rapide à utiliser avec manille pivotante. Les billes peuvent être débloquées en appuyant sur le bouton-poussoir. Si le bouton-poussoir est lâché, les billes se bloquent en toute sécurité.

Résistant à la corrosion et aux intempéries.
Axe haute résistance, trempé, supportant des contraintes élevées et permettant une protection maximale contre l'usure. Plage de température jusqu'à 250 °C max.

Certifié CE.

Indications X max. et F1 avec coefficient de sécurité 5.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07782 Anneau de levage à broche autobloquante en Inox 339 kB

Dessins

Anneau de levage à broche autobloquante en Inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

D1D2L1L2X
max.
F1
kN
Alésage de
logement
Filtre
07782-2810X 101215/20/25/30/35/40/50/7591,54,410 +0,1
07782-2812X 1214,2715/20/25/30/35/40/50/75/100101,55,512 +0,1
07782-2816X 161915/20/25/30/35/40/50/75/100141,56,216 +0,1