FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Boulon et manille : Inox 1.4542.

Bouton pression : Inox 1.4305.

Billes : Inox 1.4125.

Ressort de pression : Inox 1.4310.

Finition
Boulon et billes : trempés et passivés.
Nota
Anneau de levage à broche à bille, facile et rapide à utiliser avec manille pivotante. Les billes peuvent être débloquées en appuyant sur le bouton-poussoir. Si le bouton-poussoir est lâché, les billes se bloquent en toute sécurité. Résistant à la corrosion et aux intempéries. Axe haute résistance, trempé, supportant des contraintes élevées et permettant une protection maximale contre l'usure. Plage de température jusqu'à 250 °C max. Certifié CE. Indications X max. et F1 avec coefficient de sécurité 5.
Accessory
Douilles de fixation 07784.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté