Description de l'article/illustrations du produit

Douille de fixation en Inoxpour anneau de levage à broche
  • Douille de fixation en Inoxpour anneau de levage à broche
  • Douille de fixation en Inoxpour anneau de levage à broche
  • Douille de fixation en Inoxpour anneau de levage à broche
DescriptionMatière :Inox 1.4542.Finition :Traité et passivé.Nota :Les douilles supports offrent des solutions de fixation sûres et rapides pour les anneaux de levage à broche à billes. Elles permettent un montage simple et sécurisé quelque soit le type de métal de la pièce à soulever. Également utilisables pour les pièces à parois fines et les trous borgnes.
Elles sont résistantes à la corrosion et à l'usure.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07784 Douille de fixation en Inoxpour anneau de levage à broche 203 kB

Dessins

Douille de fixation en Inoxpour anneau de levage à broche

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1D2D3L1L2L3SWCouple
de serrage
Nm
Assorti à CAOAcc.PrixCommander
07784-101510M20x2,534,8152922263607780-2110x15 / 07782-2810x15 33,95 €
07784-121512M22x2,534,8153728305007780-2112x15 / 07782-2812x15 36,02 €
07784-161516M27x341,2154131326907782-2816X15 41,64 €