Description de l'article/illustrations du produit

Broche de manutention avec rondelle escamotable
  • Broche de manutention avec rondelle escamotable
  • Broche de manutention avec rondelle escamotable
DescriptionMatière :Axe, embout fileté et bague mobile :
Ø 12, 16 et 20 = 16MnCrS5 1.7139
Ø 25 et 32 = 42CrMoS4 1.7227
Ressort : CK75 1.1248
Finition :Bruni.Nota :Les broches de manutention sont utilisées pour la suspension de charge à l'aide de chapes, de manière similaire à la norme VDI 3366. La tolérance de l'alésage pour D doit être de + 1 mm.

La bague mobile de sécurité est décalée sous l’action d’un ressort, ainsi la broche de manutention ne peut se démonter que par l’actionnement volontaire de la bague mobile.

Marquage CE.

Une notice d'emploi détaillée est fournie.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07790 Broche de manutention avec rondelle escamotable 148 kB
 Betriebsanleitung_Tragbolzen_norelem 709 kB

Dessins

Broche de manutention avec rondelle escamotable

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1L2HCharge
admissible
max. kg
CAOAcc.PrixCommander
07790-1205512155569101,4300 22,30 €
07790-1607216207289131,8600 25,06 €
07790-20090202590113162,3900 28,24 €
07790-251152532115143203,22000 39,71 €
07790-321453240145180253,73200 46,07 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Broche de manutention avec rondelle escamotable
Utilisée pour la suspension de charge à l’aide de chapes, de manière similaire à la norme VDI 3366. La bague mobile de sécurité est décalée sous l’action d’un ressort, ainsi la broche de manutention ne peut se démonter que par l’actionnement volontaire de la bague mobile.
Broche de manutention avec rondelle escamotable
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40