Description de l'article/illustrations du produit

Vis à bille orientable à tête CHC, Forme A
  • Vis à bille orientable à tête CHC, Forme A
DescriptionMatière :Vis en acier de traitement.
Bille en acier à roulement.
Finition :Vis : classe de résistance 10.9, noir.
Bille : traitée et polie.
Nota :La forme A s’utilise pour toutes les applications nécessitant un point d’appui.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07100_A Vis à bille orientable à tête CHC, Forme A 218 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête CHC, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1L1D2L3L4Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
07100-10410AM410,2742,12,533,5 2,66 €
07100-10416AM416,2742,12,533,5 2,66 €
07100-10420AM420,2742,12,533,5 2,66 €
07100-10512AM512,48,552,4344,5 2,74 €
07100-10516AM516,48,552,4344,5 2,74 €
07100-10520AM520,48,552,4344,5 2,74 €
07100-10620AM620,81063459 2,94 €
07100-10630AM630,81063459 3,00 €
07100-10640AM640,810616459 3,03 €
07100-10820AM821,21383,55,5615 3,46 €
07100-10835AM836,21383,55,5615 3,51 €
07100-10850AM851,2138225,5615 3,57 €
07100-11025AM1026,716104,57820 4,35 €
07100-11040AM1041,716104,57820 4,53 €
07100-11060AM1061,71610287820 4,73 €
07100-11230AM1232181258,51030 5,34 €
07100-11250AM1252181258,51030 5,68 €
07100-11280AM12821812448,51030 6,32 €
07100-11640AM1643,324166121460 7,28 €
07100-11660AM1663,324166121460 7,69 €
07100-11680AM1683,3241636121460 8,50 €
07100-12050AM2054,230207,5151790 13,27 €
07100-12080AM2084,2302028151790 14,36 €
07100-120100AM20104,2302048151790 15,45 €
07100-12460AM2464,7362491819120 23,10 €
07100-12490AM2494,73624301819120 27,65 €
07100-124120AM24124,73624601819120 29,55 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Vis à bille orientable et à tête CHC
La forme A s’utilise pour toutes les applications nécessitant un point d’appui. La forme B pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison. Norelem vous propose d’autres formes telles que BV, F, FV.
Vis à bille orientable et à tête CHC
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40