Description de l'article/illustrations du produit

Vis à bille orientable à tête CHC, Forme B
  • Vis à bille orientable à tête CHC, Forme B
DescriptionMatière :Vis en acier de traitement.
Bille en acier à roulement.
Finition :Vis : classe de résistance 10.9, noir.
Bille : traitée et polie.
Nota :La forme B s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07100_B Vis à bille orientable à tête CHC, Forme B 152 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête CHC, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1L2D2D3L3L4Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
07100-20410BM41071,442,12,533,5 3,58 €
07100-20416BM41671,442,12,533,5 3,58 €
07100-20420BM42071,442,12,533,5 3,58 €
07100-20512BM5128,5252,4344,5 3,73 €
07100-20516BM5168,5252,4344,5 3,73 €
07100-20520BM5208,5252,4344,5 3,73 €
07100-20620BM620103,263459 4,08 €
07100-20630BM630103,263459 4,11 €
07100-20640BM640103,2616459 4,20 €
07100-20820BM820134,583,55,5615 4,77 €
07100-20835BM835134,583,55,5615 6,05 €
07100-20850BM850134,58225,5615 4,54 €
07100-21025BM1025166104,57820 4,93 €
07100-21040BM1040166104,57820 5,16 €
07100-21060BM106016610287820 5,35 €
07100-21230BM1230187,21258,51030 6,94 €
07100-21250BM1250187,21258,51030 7,74 €
07100-21280BM1280187,212448,51030 11,91 €
07100-21640BM16402410,7166121460 11,04 €
07100-21660BM16602410,7166121460 15,95 €
07100-21680BM16802410,71636121460 17,05 €
07100-22050BM20503013,5207,5151790 21,41 €
07100-22080BM20803013,52028151790 22,34 €
07100-220100BM201003013,52048151790 23,46 €
07100-22460BM24603615,82491819120 32,00 €
07100-22490BM24903615,824301819120 36,37 €
07100-224120BM241203615,824601819120 38,27 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Vis à bille orientable et à tête CHC
La forme A s’utilise pour toutes les applications nécessitant un point d’appui. La forme B pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison. Norelem vous propose d’autres formes telles que BV, F, FV.
Vis à bille orientable et à tête CHC
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40