Description de l'article/illustrations du produit

Vis à bille orientable à tête CHC, Forme BV
  • Vis à bille orientable à tête CHC, Forme BV
DescriptionMatière :Vis en acier de traitement.
Bille en acier à roulement.
Finition :Vis : classe de résistance 10.9, noir.
Bille : traitée et polie.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07100_BV Vis à bille orientable à tête CHC, Forme BV 224 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête CHC, Forme BV

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1L2D2D3L3L4Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
07100-40820BVM820134,583,55,569 12,75 €
07100-40835BVM835134,583,55,569 12,78 €
07100-40850BVM850134,58225,569 12,58 €
07100-41025BVM1025166104,57812 13,40 €
07100-41040BVM1040166104,57812 13,48 €
07100-41060BVM106016610287812 13,62 €
07100-41230BVM1230187,21258,51018 15,65 €
07100-41250BVM1250187,21258,51018 15,77 €
07100-41280BVM1280187,212448,51018 16,14 €
07100-41640BVM16402410,7166121436 19,80 €
07100-41660BVM16602410,7166121436 20,35 €
07100-41680BVM16802410,71636121436 21,10 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Vis à bille orientable et à tête CHC
La forme A s’utilise pour toutes les applications nécessitant un point d’appui. La forme B pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison. Norelem vous propose d’autres formes telles que BV, F, FV.
Vis à bille orientable et à tête CHC
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40