Description de l'article/illustrations du produit

Vis à bille orientable à tête CHC, Forme F
  • Vis à bille orientable à tête CHC, Forme F
DescriptionMatière :Vis en acier de traitement.
Bille en acier à roulement.
Finition :Vis : classe de résistance 10.9, noir.
Bille : traitée et polie.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07100_F Vis à bille orientable à tête CHC, Forme F 197 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête CHC, Forme F

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1L2D2D3L3L4Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
07100-31025FM1025166104,57820 20,22 €
07100-31040FM1040166104,57820 20,22 €
07100-31060FM106016610287820 20,41 €
07100-31230FM1230187,21258,51030 22,17 €
07100-31250FM1250187,21258,51030 22,35 €
07100-31280FM1280187,212448,51030 22,70 €
07100-31640FM16402410,7166121460 26,08 €
07100-31660FM16602410,7166121460 26,42 €
07100-31680FM16802410,71636121460 27,51 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Vis à bille orientable et à tête CHC
La forme A s’utilise pour toutes les applications nécessitant un point d’appui. La forme B pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison. Norelem vous propose d’autres formes telles que BV, F, FV.
Vis à bille orientable et à tête CHC
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40