Description de l'article/illustrations du produit

Vis à bille orientable à tête CHC, Forme FV
  • Vis à bille orientable à tête CHC, Forme FV
DescriptionMatière :Vis en acier de traitement.
Bille en acier à roulement.
Finition :Vis : classe de résistance 10.9, noir.
Bille : traitée et polie.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07100_FV Vis à bille orientable à tête CHC, Forme FV 78,3 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête CHC, Forme FV

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1L2D2D3L3L4Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
07100-51025FVM1025166104,57812 25,67 €
07100-51040FVM1040166104,57812 25,84 €
07100-51060FVM106016610287812 25,84 €
07100-51230FVM1230187,21258,51018 28,04 €
07100-51250FVM1250187,21258,51018 28,24 €
07100-51280FVM1280187,212448,51018 29,55 €
07100-51640FVM16402410,7166121436 33,72 €
07100-51660FVM16602410,7166121436 34,10 €
07100-51680FVM16802410,71636121436 34,84 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Vis à bille orientable et à tête CHC
La forme A s’utilise pour toutes les applications nécessitant un point d’appui. La forme B pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison. Norelem vous propose d’autres formes telles que BV, F, FV.
Vis à bille orientable et à tête CHC
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40