Description de l'article/illustrations du produit

Vis à bille orientable à tête CHC en Inox Forme A
  • Vis à bille orientable à tête CHC en Inox Forme A
  • Vis à bille orientable à tête CHC en Inox Forme A
DescriptionMatière :Inox.Finition :Naturelle.Nota :La forme A s’utilise pour toutes les applications nécessitant un point d’appui.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07101_A Vis à bille orientable à tête CHC en Inox Forme A 231 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête CHC en Inox Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2L1L3L4Bille-ØSWCAOAcc.PrixCommander
07101-10410AM4710,242,12,53 3,95 €
07101-10416AM4716,242,12,53 3,95 €
07101-10420AM4720,242,12,53 3,95 €
07101-10512AM58,512,452,434 4,03 €
07101-10516AM58,516,452,434 4,03 €
07101-10520AM58,520,452,434 4,03 €
07101-10620AM61020,86345 4,47 €
07101-10630AM61030,86345 4,53 €
07101-10640AM61040,861645 4,58 €
07101-10820AM81321,283,55,56 4,99 €
07101-10835AM81336,283,55,56 5,67 €
07101-10850AM81351,28225,56 6,32 €
07101-11025AM101626,7104,578 6,78 €
07101-11040AM101641,7104,578 7,30 €
07101-11060AM101661,7102878 7,91 €
07101-11230AM1218321258,510 9,06 €
07101-11250AM1218521258,510 10,07 €
07101-11280AM12188212448,510 11,08 €
07101-11640AM162443,31661214 15,49 €
07101-11660AM162463,31661214 16,15 €
07101-11680AM162483,316361214 17,83 €