Description de l'article/illustrations du produit

Vis à bille orientable à tête CHC en Inox Forme B
  • Vis à bille orientable à tête CHC en Inox Forme B
  • Vis à bille orientable à tête CHC en Inox Forme B
DescriptionMatière :Inox.Finition :Naturelle.Nota :La forme B s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07101_B Vis à bille orientable à tête CHC en Inox Forme B 245 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête CHC en Inox Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3L2L3L4Bille-ØSWCAOAcc.PrixCommander
07101-20410BM471,41042,12,53 5,71 €
07101-20416BM471,41642,12,53 5,71 €
07101-20420BM471,42042,12,53 5,71 €
07101-20512BM58,521252,434 5,86 €
07101-20516BM58,521652,434 5,86 €
07101-20520BM58,522052,434 5,86 €
07101-20620BM6103,2206345 6,78 €
07101-20630BM6103,2306345 6,16 €
07101-20640BM6103,24061645 6,65 €
07101-20820BM8134,52083,55,56 8,63 €
07101-20835BM8134,53583,55,56 9,24 €
07101-20850BM8134,5508225,56 9,71 €
07101-21025BM1016625104,578 10,40 €
07101-21040BM1016640104,578 9,95 €
07101-21060BM1016660102878 10,74 €
07101-21230BM12187,2301258,510 11,61 €
07101-21250BM12187,2501258,510 14,33 €
07101-21280BM12187,28012448,510 14,90 €
07101-21640BM162410,7401661214 19,84 €
07101-21660BM162410,7601661214 21,64 €
07101-21680BM162410,78016361214 24,82 €