Description de l'article/illustrations du produit

Vis à bille orientable sans tête  avec bille pleine, avec sécurité LONG-LOK
  • Vis à bille orientable sans tête  avec bille pleine, avec sécurité LONG-LOK
DescriptionMatière :Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9.
Bille en acier à roulement ou POM.
Freinfilet LONG-LOK nylon.
Finition :Vis noire.
Bille traitée, polie.
Nota :Les vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine s’utilisent pour toutes les applications nécessitant un appui ponctuel. Indication de dessin :
Forme A : bille en acier
Forme D : bille en POM

L4 = ~2x pas
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07105 Vis à bille orientable sans tête avec bille pleine, avec sécurité LONG-LOK 160 kB

Dessins

Vis à bille orientable sans tête  avec bille pleine, avec sécurité LONG-LOK

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme A
Référence
Forme D
D1

L1L3Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Filtre
07105-104607105-3046M462,52,523,5/0,3
07105-1041007105-30410M4103,52,523,5/0,3
07105-1041607105-30416M41652,523,5/0,3
07105-105807105-3058M583,532,54,5/0,5
07105-1051207105-30512M512532,54,5/0,5
07105-1052007105-30520M520632,54,5/0,5
07105-1061007105-30610M610,83,5439/0,9
07105-1061607105-30616M616,87439/0,9
07105-1062007105-30620M620,87439/0,9
07105-1062507105-30625M625,87439/0,9
07105-10650-M650,87439
07105-10660-M660,87439
07105-1081007105-30810M811,23,55,5410/1,5
07105-1081207105-30812M813,255,5410/1,5
07105-1082007105-30820M821,285,5415/1,5
07105-1082507105-30825M826,285,5415/1,5
07105-1083007105-30830M831,285,5415/1,5
07105-10850-M851,285,5415
07105-10860-M861,285,5415
07105-10880-M881,285,5415
07105-1101207105-31012M1013,757520/2
07105-1101607105-31016M1017,797520/2
07105-1102007105-31020M1021,797520/2
07105-1102507105-31025M1026,797520/2
07105-1103507105-31035M1036,797520/2
07105-1121607105-31216M121888,5630/3
07105-1122007105-31220M1222108,5630/3
07105-1123007105-31230M1232108,5630/3
07105-1124007105-31240M1242108,5630/3
07105-11620-M1623,31012860
07105-11625-M1628,31412860
07105-11635-M1638,31412860
07105-11650-M1653,31412860