Description de l'article/illustrations du produit

Vis à bille orientable sans tête bille avec plat, avec sécurité LONG-LOK
  • Vis à bille orientable sans tête bille avec plat, avec sécurité LONG-LOK
DescriptionMatière :Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9.
Bille en acier à roulement.
Freinfilet LONG-LOK nylon.
Finition :Vis noire.
Bille traitée, polie.
Nota :La forme B s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.Indication de dessin :
Forme B : bille avec plat

L4 = ~2x pas
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07105 Vis à bille orientable sans tête bille avec plat, avec sécurité LONG-LOK 152 kB

Dessins

Vis à bille orientable sans tête bille avec plat, avec sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
des composants
D1D3L2L3Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
07105-20610Bacier à roulementM6310,13,5439 5,29 €
07105-20616Bacier à roulementM6316,17439 5,29 €
07105-20620Bacier à roulementM6320,17439 5,10 €
07105-20625Bacier à roulementM6325,17439 6,49 €
07105-20650Bacier à roulementM6350,17439 4,69 €
07105-20660Bacier à roulementM6360,17439 4,96 €
07105-20810Bacier à roulementM84,110,33,55,5410 5,83 €
07105-20812Bacier à roulementM84,112,355,5410 5,83 €
07105-20820Bacier à roulementM84,120,385,5415 5,83 €
07105-20825Bacier à roulementM84,125,385,5415 6,02 €
07105-20830Bacier à roulementM84,130,385,5415 5,86 €
07105-20850Bacier à roulementM84,150,385,5415 5,06 €
07105-20860Bacier à roulementM84,160,385,5415 5,12 €
07105-20880Bacier à roulementM84,180,385,5415 5,18 €
07105-21012Bacier à roulementM105,612,357520 6,49 €
07105-21016Bacier à roulementM105,616,397520 6,49 €
07105-21020Bacier à roulementM105,620,397520 6,00 €
07105-21025Bacier à roulementM105,625,397520 6,56 €
07105-21035Bacier à roulementM105,635,397520 6,89 €
07105-21216Bacier à roulementM12716,288,5630 8,67 €
07105-21220Bacier à roulementM12720,2108,5630 8,74 €
07105-21230Bacier à roulementM12730,2108,5630 9,56 €
07105-21240Bacier à roulementM12740,2108,5630 10,25 €
07105-21620Bacier à roulementM1610,7201012860 13,27 €
07105-21625Bacier à roulementM1610,7251412860 13,60 €
07105-21635Bacier à roulementM1610,7351412860 14,54 €
07105-21650Bacier à roulementM1610,7501412860 15,91 €