Description de l'article/illustrations du produit

Vis à bille orientable à tête HCmodèle court
  • Vis à bille orientable à tête HCmodèle court
  • Vis à bille orientable à tête HCmodèle court
DescriptionMatière :Vis : acier de traitement.
Bille : acier à roulement.
Finition :Vis : classe de résistance 12.9, bruni.
Bille : trempé et poli.
Nota :Les vis à bille orientable à tête HC modèle court conviennent particulièrement pour les queues cylindriques DIN 1835 E en conjonction p. ex. avec des porte-outils de type Whistle Notch ou Weldon.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07109 Vis à bille orientable à tête HCmodèle court 216 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête HCmodèle court

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1L2D3Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
07109-1416M14167,28,5630 9,55 €
07109-1616M16167,28,5830 9,82 €
07109-1820M18x22010,7121060 12,28 €
07109-2020M20x22010,7121060 15,14 €
07109-2025M20x22510,7121060 15,44 €
07109-2425M24x22513,5151290 20,13 €