Description de l'article/illustrations du produit

Vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine
  • Vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine
  • Vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine
DescriptionMatière :Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9.
Bille en acier à roulement ou POM.
Finition :Vis noire.
Bille traitée, polie.
Nota :Les vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine s’utilisent pour toutes les applications nécessitant un point d’appui.
Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de liaison avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07110 Vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine 293 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
A
Référence
D
D1L1Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Filtre
07110-104607110-3046M462,523,5/0,3
07110-104807110-3048M482,520,3/3,5
07110-1041007110-30410M4102,523,5/0,3
07110-1041207110-30412M4122,520,3/3,5
07110-1041607110-30416M4162,523,5/0,3
07110-105807110-3058M5832,54,5/0,5
07110-1051007110-30510M51032,54,5/0,5
07110-1051207110-30512M51232,54,5/0,5
07110-1051607110-30516M51632,54,5/0,5
07110-1052007110-30520M52032,54,5/0,5
07110-1052507110-30525M52532,54,5/0,5
07110-1061007110-30610M610,8439/0,9
07110-1061207110-30612M612,8439/0,9
07110-1061607110-30616M616,8439/0,9
07110-1062007110-30620M620,8439/0,9
07110-1062507110-30625M625,8439/0,9
07110-10650-M650,8439
07110-10660-M660,8439
07110-10680-M680,8439
07110-1081007110-30810M811,25,5410/1,5
07110-1081207110-30812M813,25,5410/1,5
07110-1081607110-30816M817,25,5415/1,5
07110-1082007110-30820M821,25,5415/1,5
07110-1082507110-30825M826,25,5415/1,5
07110-1083007110-30830M831,25,5415/1,5
07110-10850-M851,25,5415
07110-10860-M861,25,5415
07110-10880-M881,25,5415
07110-1101207110-31012M1013,77520/2
07110-1101607110-31016M1017,77520/2
07110-1102007110-31020M1021,77520/2
07110-1102507110-31025M1026,77520/2
07110-1103507110-31035M1036,77520/2
07110-1121607110-31216M12188,5630/3
07110-1122007110-31220M12228,5630/3
07110-11225-M12278,5630
07110-1123007110-31230M12328,5630/3
07110-11232-M12348,5630
07110-1124007110-31240M12428,5630/3
07110-11620-M1623,312860
07110-11625-M1628,312860
07110-11635-M1638,312860
07110-11650-M1653,312860
07110-12030-M2034,2151090
07110-12040-M2044,2151090
07110-12060-M2064,2151090
07110-12435-M2439,71812120
07110-12450-M2454,71812120
07110-12480-M2484,71812120