Description de l'article/illustrations du produit

Vis à bille orientable à tête HC bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
  • Vis à bille orientable à tête HC bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
DescriptionMatière :Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9.
Bille en acier à roulement.
Finition :Vis noire.
Bille traitée, polie.
Nota :Ces vis à bille s'utilisent pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison. Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.

Dessins

Vis à bille orientable à tête HC bille avec plat, protection anti-retournement intégrée

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme BV
Référence
Forme FV
D1D3L2Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Filtre
07110-50820-M84,120,35,549
07110-50830-M84,130,35,549
07110-5102507110-61025M105,625,37512
07110-5103507110-61035M105,635,37512
07110-5123007110-61230M12730,28,5618
07110-5124007110-61240M12740,28,5618
07110-5163507110-61635M1610,73512836
07110-5165007110-61650M1610,75012836