Description de l'article/illustrations du produit

Vis à bille orientable sans tête bille avec plat
  • Vis à bille orientable sans tête bille avec plat
DescriptionMatière, Finition :Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9, noir.
Bille en acier pour roulement à bille, trempé et poli ou POM.
Nota :La forme B, C ou F s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.
Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.
Indication de dessin :
Forme B : bille en acier
Forme C : bille en POM
Forme F : bille en acier avec picots
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07110 Vis à bille orientable sans tête bille avec plat 140 kB

Dessins

Vis à bille orientable sans tête bille avec plat

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D3L2Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
07110-2046BM41,45,82,523,5 3,52 €
07110-2048BM41,47,82,523,5 3,52 €
07110-20410BM41,49,82,523,5 3,57 €
07110-20412BM41,411,82,523,5 3,57 €
07110-20416BM41,415,82,523,5 3,60 €
07110-2058BM527,632,54,5 3,61 €
07110-20510BM529,632,54,5 3,61 €
07110-20512BM5211,632,54,5 3,74 €
07110-20516BM5215,632,54,5 3,74 €
07110-20520BM5219,632,54,5 3,89 €
07110-20525BM5224,632,54,5 3,89 €
07110-20610BM6310,1439 6,99 €
07110-20612BM6312,1439 3,51 €
07110-20616BM6316,1439 3,86 €
07110-20620BM6320,1439 4,10 €
07110-20625BM6325,1439 4,58 €
07110-20650BM6350,1439 4,24 €
07110-20660BM6360,1439 4,48 €
07110-20680BM6380,1439 4,66 €
07110-20810BM84,110,35,5410 7,99 €
07110-20812BM84,112,35,5410 3,86 €
07110-20816BM84,116,35,5415 3,86 €
07110-20820BM84,120,35,5415 4,67 €
07110-20825BM84,125,35,5415 4,71 €
07110-20830BM84,130,35,5415 4,71 €
07110-20850BM84,150,35,5415 4,05 €
07110-20860BM84,160,35,5415 4,19 €
07110-20880BM84,180,35,5415 4,27 €
07110-21012BM105,612,37520 7,12 €
07110-21016BM105,616,37520 7,12 €
07110-21020BM105,620,37520 4,87 €
07110-21025BM105,625,37520 4,92 €
07110-21035BM105,635,37520 4,69 €
07110-21216BM12716,28,5630 9,92 €
07110-21220BM12720,28,5630 5,55 €
07110-21230BM12730,28,5630 6,69 €
07110-21240BM12740,28,5630 7,16 €
07110-21620BM1610,72012860 15,18 €
07110-21625BM1610,72512860 9,99 €
07110-21635BM1610,73512860 10,35 €
07110-21650BM1610,75012860 10,93 €
07110-22030BM2013,530151090 28,50 €
07110-22040BM2013,540151090 28,82 €
07110-22060BM2013,560151090 30,01 €
07110-22435BM2415,8351812120 38,34 €
07110-22450BM2415,8501812120 40,15 €
07110-22480BM2415,8801812120 45,46 €
07110-41012FM106127520 27,55 €
07110-41016FM106167520 27,55 €
07110-41025FM106257520 27,55 €
07110-41035FM106357520 27,83 €
07110-41216FM127,2168,5630 29,92 €
07110-41220FM127,2208,5630 29,92 €
07110-41230FM127,2308,5630 30,46 €
07110-41240FM127,2408,5630 30,70 €
07110-41620FM1610,72012860 34,89 €
07110-41625FM1610,72512860 34,89 €
07110-41635FM1610,73512860 35,46 €
07110-41650FM1610,75012860 35,70 €
07110-70410CM41,89,92,520,3 3,69 €
07110-70412CM41,811,92,520,3 3,69 €
07110-70416CM41,815,92,520,3 3,52 €
07110-7046CM41,85,92,520,3 3,69 €
07110-7048CM41,87,92,520,3 3,69 €
07110-70510CM52,19,832,50,5 3,52 €
07110-70512CM52,111,832,50,5 3,60 €
07110-70516CM52,115,832,50,5 3,60 €
07110-70520CM52,119,832,50,5 3,60 €
07110-70525CM52,124,832,50,5 3,69 €
07110-7058CM52,17,832,50,5 3,52 €
07110-70610CM6310,3430,9 3,34 €
07110-70612CM6312,3430,9 3,34 €
07110-70616CM6316,3430,9 3,34 €
07110-70620CM6320,3430,9 3,42 €
07110-70625CM6325,3430,9 3,42 €
07110-70810CM84,210,45,541,5 3,69 €
07110-70812CM84,212,45,541,5 3,69 €
07110-70816CM84,216,45,541,5 3,69 €
07110-70820CM84,220,45,541,5 3,76 €
07110-70825CM84,225,45,541,5 3,76 €
07110-70830CM84,230,45,541,5 3,82 €