Description de l'article/illustrations du produit

Vis à bille orientable à tête HC en Inox avec bille pleine
  • Vis à bille orientable à tête HC en Inox avec bille pleine
  • Vis à bille orientable à tête HC en Inox avec bille pleine
  • Vis à bille orientable à tête HC en Inox avec bille pleine
DescriptionMatière :

Vis en acier inoxydable.
Bille en acier inoxydable, POM ou céramique Si3N4.

Finition :Inox poli.Nota :

Les vis à bille sans tête avec bille pleine s’utilisent pour toutes les applications nécessitant un appui ponctuel. Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série. Le nitrure de silicium (Si3N4) se distingue tout particulièrement par une combinaison de propriétés des matériaux exceptionnelles parmi lesquelles on peut citer par ex. une résistance et une ténacité élevées, une tenue remarquable à l'usure et une bonne résistance chimique.

TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07111 Vis à bille orientable à tête HC en Inox avec bille pleine 324 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête HC en Inox avec bille pleine

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme A
Référence
Forme D
Référence
Forme E
D1

L1Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Filtre
07111-104607111-3046-M462,52-/0,3
07111-104807111-3048-M482,52-/0,3
07111-1041007111-30410-M4102,52-/0,3
07111-1041207111-30412-M4122,52-/0,3
07111-1041607111-30416-M4162,52-/0,3
07111-105807111-305807111-8058M5832,5-/0,5/4,5
07111-1051007111-30510-M51032,5-/0,5
07111-1051207111-3051207111-80512M51232,5-/0,5/4,5
07111-1051607111-30516-M51632,5-/0,5
07111-1052007111-3052007111-80520M52032,5-/0,5/4,5
07111-1052507111-30525-M52532,5-/0,5
07111-1061007111-3061007111-80610M610,843-/0,9/9
07111-1061207111-30612-M612,843-/0,9
07111-1061607111-3061607111-80616M616,843-/0,9/9
07111-1062007111-3062007111-80620M620,843-/0,9/9
07111-1062507111-3062507111-80625M625,843-/0,9/9
07111-10650--M650,843-
07111-10660--M660,843-
07111-10680--M680,843-
07111-1081007111-3081007111-80810M811,25,54-/1,5/10
07111-1081207111-3081207111-80812M813,25,54-/1,5/10
07111-1081607111-30816-M817,25,54-/1,5
07111-1082007111-3082007111-80820M821,25,54-/1,5/15
07111-1082507111-3082507111-80825M826,25,54-/1,5/15
07111-1083007111-3083007111-80830M831,25,54-/1,5/15
07111-10850--M851,25,54-
07111-10860--M861,25,54-
07111-10880--M881,25,54-
07111-11012-07111-81012M1013,775-/20
07111-11016-07111-81016M1017,775-/20
07111-11020-07111-81020M1021,775-/20
07111-11025-07111-81025M1026,775-/20
07111-11035-07111-81035M1036,775-/20
07111-11216-07111-81216M12188,56-/30
07111-11220-07111-81220M12228,56-/30
07111-11225--M12278,56-
07111-11230-07111-81230M12328,56-/30
07111-11232--M12348,56-
07111-11240-07111-81240M12428,56-/30
07111-11620--M1623,3128-
07111-11625--M1628,3128-
07111-11635--M1638,3128-
07111-11650--M1653,3128-