Description de l'article/illustrations du produit

Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat
  • Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat
  • Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat
DescriptionMatière :Vis et bille en acier inoxydable.Finition :Inox poli.Nota :Ces vis à bille s'utilisent pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison. Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07111 Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat 142 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1D3L2Bille-ØSWCAOAcc.PrixCommander
07111-2046M41,45,82,52 10,27 €
07111-2048M41,47,82,52 4,72 €
07111-20410M41,49,82,52 10,30 €
07111-20412M41,411,82,52 4,74 €
07111-20416M41,415,82,52 10,53 €
07111-2058M527,632,5 11,04 €
07111-20510M529,632,5 5,12 €
07111-20512M5211,632,5 11,21 €
07111-20516M5215,632,5 5,24 €
07111-20520M5219,632,5 11,62 €
07111-20525M5224,632,5 5,40 €
07111-20610M6310,143 12,27 €
07111-20612M6312,143 5,71 €
07111-20616M6316,143 9,67 €
07111-20620M6320,143 9,75 €
07111-20625M6325,143 9,80 €
07111-20650M6350,143 8,84 €
07111-20660M6360,143 9,25 €
07111-20680M6380,143 10,02 €
07111-20810M84,110,35,54 6,87 €
07111-20812M84,112,35,54 10,81 €
07111-20816M84,116,35,54 6,73 €
07111-20820M84,120,35,54 11,31 €
07111-20825M84,125,35,54 11,31 €
07111-20830M84,130,35,54 11,95 €
07111-20850M84,150,35,54 11,17 €
07111-20860M84,160,35,54 12,33 €
07111-20880M84,180,35,54 13,56 €
07111-21012M105,612,375 7,88 €
07111-21016M105,616,375 7,99 €
07111-21020M105,620,375 12,97 €
07111-21025M105,625,375 12,97 €
07111-21035M105,635,375 13,12 €
07111-21216M12716,28,56 9,93 €
07111-21220M12720,28,56 16,24 €
07111-21230M12730,28,56 16,67 €
07111-21240M12740,28,56 16,86 €
07111-21620M1610,720128 16,80 €
07111-21625M1610,725128 22,48 €
07111-21635M1610,735128 34,37 €
07111-21650M1610,750128 36,38 €