Description de l'article/illustrations du produit

Insert à picots et inserts ronds
avec trou fraisé, forme E
  • Insert à picots et inserts ronds
avec trou fraisé, forme E
DescriptionMatière, Finition :Formes E : acier à outils, trempé et bruni, acier inoxydable, naturel ou POM.Nota :Les inserts à picots et inserts sont utilisés pour le montage sur des broches de serrage, des systèmes de préhension, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L'utilisation des inserts à picots permet de transmettre des couples élevés et des efforts supérieurs à la moyenne également pour des matériaux durs et en cas de défauts de surface.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07113_E Insert à picots et inserts ronds avec trou fraisé, forme E 164 kB

Dessins

Insert à picots et inserts ronds
avec trou fraisé, forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD2D4D5L3TCAOAcc.PrixCommander
07113-110102E103,46105 7,26 €
07113-110122E103,46125 7,62 €
07113-112102E124,59105,6 7,93 €
07113-112122E124,59125,6 8,07 €
07113-116102E165,511106,6 8,68 €
07113-116122E165,511126,6 8,84 €
07113-120102E206,611107,6 8,17 €
07113-120122E206,611127,6 9,88 €
07113-125102E256,611107,6 10,36 €
07113-125122E256,611127,6 10,67 €