Description de l'article/illustrations du produit

Insert à picots et inserts ronds
avec trou fraisé, forme F
  • Insert à picots et inserts ronds
avec trou fraisé, forme F
DescriptionMatière, Finition :Forme F : acier à outils, trempé et bruni.Nota :Les inserts à picots et inserts sont utilisés pour le montage sur des broches de serrage, des systèmes de préhension, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L'utilisation des inserts à picots permet de transmettre des couples élevés et des efforts supérieurs à la moyenne également pour des matériaux durs et en cas de défauts de surface.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07113_F Insert à picots et inserts ronds avec trou fraisé, forme F 210 kB

Dessins

Insert à picots et inserts ronds
avec trou fraisé, forme F

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD2D4D5L3TCAOAcc.PrixCommander
07113-11210F124,58105,6 10,75 €
07113-11212F124,58125,6 11,28 €
07113-11610F164,58105,6 14,79 €
07113-11612F164,58125,6 15,15 €
07113-12010F205,510106,6 16,40 €
07113-12012F205,510126,6 16,89 €
07113-12510F256,611107,6 19,94 €
07113-12512F256,611127,6 20,46 €