Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Insert rond lisse ou à picots
  • Insert rond lisse ou à picots
  • Insert rond lisse ou à picots
  • Insert rond lisse ou à picots
  • Insert rond lisse ou à picots
  • Insert rond lisse ou à picots
  • Insert rond lisse ou à picots
  • Insert rond lisse ou à picots
  • Insert rond lisse ou à picots
  • Insert rond lisse ou à picots
DescriptionMatière :Forme C, F, M acier à outil
Forme E, O, P inox
Forme K POM
Finition :Forme C, traité et bruni.
Forme E, traité, naturel.
Forme K, blanc.
Forme O avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.
Forme P avec surface polyuréthane, dureté 60° Shore.
Forme F traité et bruni.
Forme M avec picots en carbure, bruni.
Nota :Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage dans des bras de serrage, des systèmes de serrage, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L'utilisation des inserts à picots permet de transmettre des couples élevés également pour des matériaux durs et des défauts de surface.

Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée sur l'insert. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettant des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface. La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.

Forme P : la surface polyuréthane est fermement vulcanisée sur l'insert. Elle est résistante à l'abrasion et ne déteint pas. Elle offre une protection optimale contre les détériorations de surfaces sensibles. La surface perlée autorise des forces de maintien élevées tout en laissant pénétrer l'air, de manière à éviter tout effet de ventouse entre la surface de contact et l'insert.

Les inserts à picots et les inserts peuvent être montés dans les supports à bille oscillante suivants :

référence 02003-117X022 à 02003-936X036
référence 02007-110X015 à 02007-924X100
référence 02007-120X030 à 02007-924X080
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07113 Insert rond lisse ou à picots 1,7 MB

Dessins (aperçu complet)

Insert rond lisse ou à picots

Insert rond lisse, Forme C

plus d'infos

Dessins

Insert rond lisse, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD2L3L4GCAOAcc.PrixCommander
07113-10108C10105M5 9,55 €
07113-10128C10126,4M5 6,53 €
07113-12108C12105M5 10,03 €
07113-12128C12126,4M5 6,86 €
07113-16108C16105M6 10,64 €
07113-16128C16126,4M6 7,46 €
07113-20108C20105M6 11,73 €
07113-20128C20126,4M6 8,23 €
07113-25108C25105M6 12,42 €
07113-25128C25126,4M6 8,74 €

Insert rond, Forme E

plus d'infos

Dessins

Insert rond, Forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

D2L3L4GCAOAcc.PrixCommander
07113-10102E10105M5 7,16 €
07113-10122E10126,4M5 7,50 €
07113-12102E12105M5 7,58 €
07113-12122E12126,4M5 7,69 €
07113-16102E16105M6 8,31 €
07113-16122E16126,4M6 8,45 €
07113-20102E20105M6 9,26 €
07113-20122E20126,4M6 9,44 €
07113-25102E25105M6 9,92 €
07113-25122E25126,4M6 10,23 €

Insert rond lisse, Forme K

plus d'infos

Dessins

Insert rond lisse, Forme K

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD2L3L4GCAOAcc.PrixCommander
07113-10109K10105M5 8,94 €
07113-10129K10126,4M5 6,13 €
07113-12109K12105M5 9,21 €
07113-12129K12126,4M5 6,44 €
07113-16109K16105M6 10,14 €
07113-16129K16126,4M6 7,13 €
07113-20109K20105M6 11,23 €
07113-20129K20126,4M6 7,89 €
07113-25109K25105M6 11,82 €
07113-25129K25126,4M6 8,31 €

Insert rond, Forme O

plus d'infos

Dessins

Insert rond, Forme O

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

D2L3L4GCAOAcc.PrixCommander
07113-10105O10105M5 9,95 €
07113-10125O10126,4M5 10,77 €
07113-12105O12105M5 11,40 €
07113-12125O12126,4M5 11,03 €
07113-16105O16105M6 14,39 €
07113-16125O16126,4M6 14,54 €
07113-20105O20105M6 16,08 €
07113-20125O20126,4M6 16,32 €
07113-25105O25105M6 18,77 €
07113-25125O25126,4M6 19,87 €

Insert rond, Forme P

plus d'infos

Dessins

Insert rond, Forme P

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

D2D3L3L4GCAOAcc.PrixCommander
07113-08126P88126M4 9,34 €
07113-10126P1010126M5 9,71 €
07113-12126P1213126M5 10,67 €
07113-16126P1616126M6 13,05 €
07113-20126P2021126M6 15,12 €
07113-25126P2527126M6 17,25 €

Inserts à picots, Forme F

plus d'infos

Dessins

Inserts à picots, Forme F

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD2L3CEGCAOAcc.PrixCommander
07113-1010F10104,54,75M5 14,83 €
07113-1210F12104,54,75M5 15,64 €
07113-1212F121264,75M5 16,15 €
07113-1610F16104,54,75M6 21,14 €
07113-2010F20104,54,75M6 23,54 €
07113-2510F25104,54,75M6 28,47 €

Inserts à picots, Forme M

plus d'infos

Dessins

Inserts à picots, Forme M

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD2D3L3L5CEGCAOAcc.PrixCommander
07113-10107M107,91064,54,75M5 15,07 €
07113-12107M129,51064,54,75M5 13,97 €
07113-12127M129,512764,75M5 14,41 €
07113-16107M1612,71064,54,75M6 15,05 €
07113-20107M2015,91064,54,75M6 19,26 €
07113-25107M25191064,54,75M6 33,25 €