Description de l'article/illustrations du produit

Insert rond lisse, Forme C
  • Insert rond lisse, Forme C
DescriptionMatière, Finition :Forme C : acier à outils, trempé et bruni.Nota :Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage dans des bras de serrage, des systèmes de serrage, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L‘utilisation des inserts à picots permet de transmettre des efforts élevés également pour des matériaux durs ou présentant des défauts de surface.

Les inserts à picots et les inserts peuvent être montés dans les supports à bille oscillante suivants :
référence 02003-117X022 à 02003-936X036
référence 02007-110X015 à 02007-924X100
référence 02009-120X030 à 02009-924X080
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07113_C Insert rond lisse, Forme C 221 kB

Dessins

Insert rond lisse, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD2L3L4GCAOAcc.PrixCommander
07113-10108C10105M5 9,55 €
07113-10128C10126,4M5 6,53 €
07113-12108C12105M5 10,03 €
07113-12128C12126,4M5 6,86 €
07113-16108C16105M6 10,64 €
07113-16128C16126,4M6 7,46 €
07113-20108C20105M6 11,73 €
07113-20128C20126,4M6 8,23 €
07113-25108C25105M6 12,42 €
07113-25128C25126,4M6 8,74 €