Description de l'article/illustrations du produit

Insert rond lisse, Forme K
  • Insert rond lisse, Forme K
DescriptionMatière, Finition :Forme K : insert en POM blanc.Nota :Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage dans des bras de serrage, des systèmes de serrage, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L‘utilisation des inserts à picots permet de transmettre des efforts élevés également pour des matériaux durs ou présentant des défauts de surface.

Les inserts à picots et les inserts peuvent être montés dans les supports à bille oscillante suivants :
référence 02003-117X022 à 02003-936X036
référence 02007-110X015 à 02007-924X100
référence 02009-120X030 à 02009-924X080
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07113_K Insert rond lisse, Forme K 193 kB

Dessins

Insert rond lisse, Forme K

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD2L3L4GCAOAcc.PrixCommander
07113-10109K10105M5 8,94 €
07113-10129K10126,4M5 6,13 €
07113-12109K12105M5 9,21 €
07113-12129K12126,4M5 6,44 €
07113-16109K16105M6 10,14 €
07113-16129K16126,4M6 7,13 €
07113-20109K20105M6 11,23 €
07113-20129K20126,4M6 7,89 €
07113-25109K25105M6 11,82 €
07113-25129K25126,4M6 8,31 €