FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière, Finition
Forme M : acier à outils avec picots en carbure.
Nota
Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage dans des bras de serrage, des systèmes de serrage, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L‘utilisation des inserts à picots permet de transmettre des efforts élevés également pour des matériaux durs ou présentant des défauts de surface. Les inserts à picots et les inserts peuvent être montés dans les supports à bille oscillante suivants : référence 02003-117X022 à 02003-936X036 référence 02007-110X015 à 02007-924X100 référence 02009-120X030 à 02009-924X080
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté