Description de l'article/illustrations du produit

Insert rond, Forme O
  • Insert rond, Forme O
DescriptionMatière, Finition :Forme O : acier inoxydable avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.Nota :Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage dans des bras de serrage, des systèmes de serrage, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L'utilisation des inserts à picots permet de transmettre des couples élevés également pour des matériaux durs et des défauts de surface.

Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée sur l'insert. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettant des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface. La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.

Les inserts à picots et les inserts peuvent être montés dans les supports à bille oscillante suivants :

référence 02003-117X022 à 02003-936X036
référence 02007-110X015 à 02007-924X100
référence 02007-120X030 à 02007-924X080
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07113_O Insert rond, Forme O 317 kB

Dessins

Insert rond, Forme O

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD2L3L4GCAOAcc.PrixCommander
07113-10105O10105M5 9,95 €
07113-10125O10126,4M5 10,77 €
07113-12105O12105M5 11,40 €
07113-12125O12126,4M5 11,03 €
07113-16105O16105M6 14,39 €
07113-16125O16126,4M6 14,54 €
07113-20105O20105M6 16,08 €
07113-20125O20126,4M6 16,32 €
07113-25105O25105M6 18,77 €
07113-25125O25126,4M6 19,87 €