Description de l'article/illustrations du produit

Insert rond, Forme P
  • Insert rond, Forme P
DescriptionMatière, Finition :Forme P : acier inoxydable avec surface polyuréthane, dureté 60° Shore.Nota :Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage dans des bras de serrage, des systèmes de serrage, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L'utilisation des inserts à picots permet de transmettre des couples élevés également pour des matériaux durs et des défauts de surface.

Forme P : la surface polyuréthane est fermement vulcanisée sur l'insert. Elle est résistante à l'abrasion et ne déteint pas. Elle offre une protection optimale contre les détériorations de surfaces sensibles. La surface perlée autorise des forces de maintien élevées tout en laissant pénétrer l'air, de manière à éviter tout effet de ventouse entre la surface de contact et l'insert.

Les inserts à picots et les inserts peuvent être montés dans les supports à bille oscillante suivants :

référence 02003-117X022 à 02003-936X036
référence 02007-110X015 à 02007-924X100
référence 02007-120X030 à 02007-924X080
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07113_P Insert rond, Forme P 274 kB

Dessins

Insert rond, Forme P

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

D2

D3L3L4GCAOAcc.PrixCommander
07113-08126P88126M4 9,34 €
07113-10126P1010126M5 9,71 €
07113-12126P1213126M5 10,67 €
07113-16126P1616126M6 13,05 €
07113-20126P2021126M6 15,12 €
07113-25126P2527126M6 17,25 €