Description de l'article/illustrations du produit

Insert carré à picots
  • Insert carré à picots
DescriptionMatière :Acier à outils trempé ou carbure.Finition :Bruni.Nota :Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage sur des broches de serrage, des systèmes de préhension, des dispositifs de bridage et des mors de serrage. L‘utilisation des inserts à picots permet de transmettre des efforts élevés également pour des matériaux durs ou présentant des défauts de surface. Les inserts à picots garantissent des efforts supérieurs à la moyenne pour les applications avec des efforts de coupe élevés. Les picots en carbure sont brasés sur l'insert.Indication de dessin :
Forme A : Acier à outils
Forme B : Acier à outils, picots en carbure
Forme C : Acier à outils
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07115 Insert carré à picots 257 kB

Dessins

Insert carré à picots

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

ABD1

D2EGTPicotsCAOAcc.PrixCommander
07115-1005A1010---M5-extra fein 16,41 €
07115-101205A1012---M5-extra fein 14,57 €
07115-1205A1210---M5-fein 20,91 €
07115-121205A1212---M5-fein 18,07 €
07115-1606A1610---M6-fein 21,08 €
07115-161206A1612---M6-fein 21,42 €
07115-2005A2010---M5-fein 28,32 €
07115-201205A2012---M5-fein 25,07 €
07115-2506A2510---M6-fein 39,11 €
07115-251206A2512---M6-fein 34,72 €
07115-12057B1210--10,3M5-fein 20,16 €
07115-1210048C12104,58--5,6fein 18,37 €
07115-1212048C12124,58--5,6fein 18,97 €
07115-1610048C16104,58--5,6fein 21,78 €
07115-1612048C16124,58--5,6fein 22,05 €
07115-2010058C20105,510--6,6fein 25,44 €
07115-2012058C20125,510--6,6fein 26,33 €
07115-2510068C25106,611--7,6fein 35,31 €
07115-2512068C25126,611--7,6fein 36,42 €