Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Vis HC striée ou à insert à picots
  • Vis HC striée ou à insert à picots
  • Vis HC striée ou à insert à picots
DescriptionMatière :Acier à outils trempé ou carbure.Finition :Bruni.Nota :Le filetage continu permet un réglage fin. Les picots en carbure sont montés brasés.Indication de dessin :
Forme A : Acier à outils
Forme B : Acier à outils, picots en carbure
Forme C : Acier à outils, 4 picots en carbure
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07117 Vis HC striée ou à insert à picots 335 kB

Dessins (aperçu complet)

Vis HC striée ou à insert à picots

Vis HC striée ou à insert à picots, Forme A

plus d'infos

Dessins

Vis HC striée ou à insert à picots, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

AGSWCAOAcc.PrixCommander
07117-4010A40M103 22,41 €
07117-4012A40M125 21,60 €
07117-4016A40M166 25,30 €
07117-4020A40M208 26,80 €

Inserts à picots réglables, forme B

plus d'infos

Dessins

Inserts à picots réglables, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

LBGSWCAOAcc.PrixCommander
07117-2510B256,4M105 24,05 €
07117-5010B506,4M105 23,96 €
07117-2512B257,9M126 21,87 €
07117-5012B507,9M126 22,60 €
07117-2516B2511,2M168 24,00 €
07117-5016B5011,2M168 24,90 €
07117-2520B2512,7M2010 26,10 €
07117-5020B5012,7M2010 26,97 €

Vis HC striée ou à insert à picots, Forme C

plus d'infos

Dessins

Vis HC striée ou à insert à picots, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

LBGFSWCAOAcc.PrixCommander
07117-25124C257,9M126,56 21,92 €
07117-50124C507,9M126,56 22,91 €
07117-25164C2511,2M1688 24,60 €
07117-50164C5011,2M1688 25,37 €
07117-25204C2512,7M20810 25,99 €
07117-50204C5012,7M20810 26,96 €