FR
Sélectionnez votre langue
3 Résultats

Description

Matière
Acier à outils trempé ou carbure.
Finition
Bruni.
Nota
Le filetage continu permet un réglage fin. Les picots en carbure sont montés brasés.
Indication de dessin
Forme A : Acier à outils
Forme B : Acier à outils, picots en carbure
Forme C : Acier à outils, 4 picots en carbure

D'autres clients ont également acheté