Description de l'article/illustrations du produit

Vis HC striée ou à insert à picots, Forme A
  • Vis HC striée ou à insert à picots, Forme A
DescriptionMatière :Acier à outils, trempé.Nota :Le filetage continu permet un réglage fin.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07117_A Vis HC striée ou à insert à picots, Forme A 115 kB

Dessins

Vis HC striée ou à insert à picots, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

AGSWCAOAcc.PrixCommander
07117-4010A40M103 22,41 €
07117-4012A40M125 21,60 €
07117-4016A40M166 25,30 €
07117-4020A40M208 26,80 €