Description de l'article/illustrations du produit

Inserts à picots réglables, forme B
  • Inserts à picots réglables, forme B
DescriptionMatière :Acier à outils trempé ou carbure.Nota :Le filetage continu permet un réglage fin. Les picots en carbure sont montés brasés.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07117_B Inserts à picots réglables, forme B 244 kB

Dessins

Inserts à picots réglables, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

LBGSWCAOAcc.PrixCommander
07117-2510B256,4M105 24,05 €
07117-5010B506,4M105 23,96 €
07117-2512B257,9M126 21,87 €
07117-5012B507,9M126 22,60 €
07117-2516B2511,2M168 24,00 €
07117-5016B5011,2M168 24,90 €
07117-2520B2512,7M2010 26,10 €
07117-5020B5012,7M2010 26,97 €