Description de l'article/illustrations du produit

Vis HC striée ou à insert à picots, Forme C
  • Vis HC striée ou à insert à picots, Forme C
DescriptionMatière :Acier à outils trempé ou carbure.Nota :Le filetage continu permet un réglage fin. Les picots en carbure sont montés brasés.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07117_C Vis HC striée ou à insert à picots, Forme C 247 kB

Dessins

Vis HC striée ou à insert à picots, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeLBGFSWCAOAcc.PrixCommander
07117-25124C257,9M126,56 21,92 €
07117-50124C507,9M126,56 22,91 €
07117-25164C2511,2M1688 24,60 €
07117-50164C5011,2M1688 25,37 €
07117-25204C2512,7M20810 25,99 €
07117-50204C5012,7M20810 26,96 €