Description de l'article/illustrations du produit

Vis HC à embout en laiton ou POM
  • Vis HC à embout en laiton ou POM
  • Vis HC à embout en laiton ou POM
DescriptionMatière :Vis : acier classe 10.9.
Embout : laiton ou POM.
Finition :Vis : bruni.Nota :Les vis à embout conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien de broches, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant reçu un traitement de surface. Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite et moyenne série.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07119 Vis HC à embout en laiton ou POM 149 kB

Dessins

Vis HC à embout en laiton ou POM

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
des composants
D

D1LSWFiltre
07119-04XlaitonM42,56,5/10,5/16,5/30,5/40,52
07119-05XlaitonM538,5/12,5/20,5/30,5/40,52,5
07119-06XlaitonM6411,5/17,5/26,5/41,5/51,5/61,53
07119-08XlaitonM85,512/22/32/52/62/824
07119-10XlaitonM10714/18/27/37/52/62/825
07119-12XlaitonM128,518,5/22,5/32,5/42,5/52,5/62,5/82,56
RéférenceMatière
des composants
D

D1LSWFiltre
07119-104XPolyacetalM427/9/11/13/17/31/412
07119-105XPolyacetalM539/11/13/17/21/31/412,5
07119-106XPolyacetalM63,511,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,33
07119-108XPolyacetalM8513,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,64
07119-110XPolyacetalM106,517,9/21,9/26,9/33,9/41,9/51,9/61,9/81,95
07119-112XPolyacetalM12822,1/27,1/34,1/42,1/52,1/62,1/82,16