Description de l'article/illustrations du produit

Pied large à rotule, forme A et forme B
  • Pied large à rotule, forme A et forme B
  • Pied large à rotule, forme A et forme B
DescriptionMatière, Finition :Forme A : Patin en acier, bruni ; rotule en acier de décolletage, cémenté et bruni.
Forme B : Inox, naturel.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07144_A_B Pied large à rotule, forme A et forme B 669 kB

Dessins

Pied large à rotule, forme A et forme B

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme A
Référence
Forme B
D1

D2H1H2TSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Filtre
07144-10607144-306M620152,58,51010
07144-10807144-308M82518491318
07144-11007144-310M1032225101720
07144-11207144-312M1240266121935
07144-11607144-316M1650327142445
07144-12007144-320M2060428183055