Description de l'article/illustrations du produit

Pied large à rotule, forme C et D
  • Pied large à rotule, forme C et D
  • Pied large à rotule, forme C et D
DescriptionMatière, Finition :Forme C : Patin en POM ; rotule en acier de décolletage, cémenté et bruni.
Forme D : Patin en POM ; rotule en Inox, naturel.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07144_C_D Pied large à rotule, forme C et D 406 kB

Dessins

Pied large à rotule, forme C et D

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme C
Référence
Forme D
D1

D2H1H2TSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Filtre
07144-50607144-206M620152,58,5104
07144-50807144-208M8251849137
07144-51007144-210M1032225101710
07144-51207144-212M1240266121918
07144-51607144-216M1650327142420
07144-52007144-220M2060428183022