Description de l'article/illustrations du produit

Vis à six pans creux et à bout plat  DIN 913 avec LONG-LOK
  • Vis à six pans creux et à bout plat  DIN 913 avec LONG-LOK
DescriptionMatière :Acier ou Inox (A 2).

Sécurité de freinage Nylon.
Finition :Acier : classe de résistance 45 H, noir.
Inox : A 2-70, poli.
Indication de dessin :
L2 = ~2x pas
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07165_L Vis à six pans creux et à bout plat DIN 913 avec LONG-LOK 152 kB

Dessins

Vis à six pans creux et à bout plat  DIN 913 avec LONG-LOK

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
du corps de base
Finition

DLL1D1

SWFiltre
07165-203XacierLong-LokM35/6/8/10/122/3/4/4/421,5
07165-204XacierLong-LokM45/6/8/10/12/162/2,5/3,5/5/5/52,52
07165-205XacierLong-LokM55/6/8/10/12/162/3/3,5/3,5/5/63,52,5
07165-206XacierLong-LokM66/8/10/12/16/202,5/3/3,5/5/7/743
07165-208XacierLong-LokM88/10/12/16/203/3,5/5/8/85,54
07165-210XacierLong-LokM1010/12/16/205/5/9/975
07165-303Xacier inoxydableLong-LokM35/6/8/10/122/3/4/4/421,5
07165-304Xacier inoxydableLong-LokM45/6/8/10/12/162/2,5/3,5/5/5/52,52
07165-305Xacier inoxydableLong-LokM55/6/8/10/12/162/3/3,5/3,5/5/63,52,5
07165-306Xacier inoxydableLong-LokM66/8/10/12/16/202,5/3/3,5/5/7/743
07165-308Xacier inoxydableLong-LokM88/10/12/16/203/3,5/5/8/85,54
07165-310Xacier inoxydableLong-LokM1010/12/16/205/5/9/975