Description de l'article/illustrations du produit

Vis à six pans creux et à bout plat  DIN 913 sans LONG-LOK
  • Vis à six pans creux et à bout plat  DIN 913 sans LONG-LOK
DescriptionMatière :Acier ou Inox (A 2).Finition :Acier : classe de résistance 45 H, noir.
Inox : A 2-70, poli.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07165_O Vis à six pans creux et à bout plat DIN 913 sans LONG-LOK 240 kB

Dessins

Vis à six pans creux et à bout plat  DIN 913 sans LONG-LOK

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
du corps de base
DLD1

SWFiltre
07165-03XacierM35/6/8/10/12/16/2021,5
07165-04XacierM45/6/8/10/12/16/20/252,52
07165-05XacierM55/6/8/10/12/16/20/25/303,52,5
07165-06XacierM66/8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/6043
07165-08XacierM88/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/805,54
07165-10XacierM1010/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/10075
07165-103Xacier inoxydableM35/6/8/10/1221,5
07165-104Xacier inoxydableM45/6/8/10/12/16/202,52
07165-105Xacier inoxydableM55/6/8/10/12/16/20/25/303,52,5
07165-106Xacier inoxydableM66/8/10/12/16/20/25/30/35/4043
07165-108Xacier inoxydableM88/10/12/16/20/25/30/35/40/45/505,54
07165-110Xacier inoxydableM1010/12/16/20/25/30/35/40/45/5075