Description de l'article/illustrations du produit

Vis HC à bout pointu DIN 914 / DIN EN ISO 4027
  • Vis HC à bout pointu DIN 914 / DIN EN ISO 4027
  • Vis HC à bout pointu DIN 914 / DIN EN ISO 4027
DescriptionMatière :Acier ou Inox (A 2).Finition :Acier : classe de résistance 45 H, noir.
Inox : A 2-70, poli.
Nota :Pour M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, l'angle de la pointe est à 120°
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07166 Vis HC à bout pointu DIN 914 / DIN EN ISO 4027 225 kB

Dessins

Vis HC à bout pointu DIN 914 / DIN EN ISO 4027

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
D

LD1TSWFiltre
07166-03X07166-103XM35/6/8/10/12/16/20-1,21,5
07166-04X07166-104XM45/6/8/10/12/16/20/25-1,52
07166-05X07166-105XM55/6/8/10/12/14/16/20/25/30-22,5
07166-06X07166-106XM66/8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/601,523
07166-08X07166-108XM88/10/12/14/16/20/25/30/35/40/45/50/60234
07166-10X07166-110XM1010/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/802,545
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40