Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Vis et insert taraudé en acier 5.8.
Vis et insert taraudé en acier 5.8.
Finition
Insert bruni.
Vis zingué passivé bleu
Vis zingué passivé bleu
Afficher plus
Afficher moins
Bouton moleté de serrage à couple constant avec taraudage
à partir de
49,63 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouton moleté de serrage à couple constant avec filetage
à partir de
50,57 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Vis et insert taraudé en acier 5.8.
Vis et insert taraudé en acier 5.8.
Finition
Insert bruni.
Vis zingué passivé bleu
Vis zingué passivé bleu
Nota
Le couple requis se règle par l’intermédiaire d'une vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine.
Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Indication de dessin
1) Vis pour le réglage du couple