FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Vis et insert taraudé en acier 5.8.
Finition
Insert bruni.
Vis zingué passivé bleu
Nota
Le couple requis se règle par l’intermédiaire d'une vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine.

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Indication de dessin
1) Vis pour le réglage du couple

D'autres clients ont également acheté